Antenna cable - RAD-PIG-RSMA/N-5 - 2702140

The figure shows a version of the product

Antenna cable, outside diameter: 5 mm (0.2 in.), inner conductor: solid, attenuation: 2.0 / 3.3 / 4.8 dB at 0.9 / 2.4 / 5.8 GHz, connection: N (male) -> RSMA (male), cable length: 5 m (16 ft.)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Low attenuation
  • UV resistant
  • For outdoor installation

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2702140
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNC6A3 -
Luettelosivu Sivu 391 (C_6_2019)
GTIN 4046356988407
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 214,000 GRM
Tullitariffinumero 85442000
Alkuperämaa US (Yhdysvallat)