LED light - PLD T 358 W-43K-SQ/P - 2702039

LED light for use in wind turbine generators.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

The LED light is designed to illuminate the interior of wind turbine generator towers.

Edut

  • Color temperature 4300 K
  • Two-level operation
  • IP65 degree of protection

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2702039
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRGAAC -
GTIN 4046356908993
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 980,000 GRM
Tullitariffinumero 94054039