Panel PC - VMT 3012 IXPA - 2701437

The illustration can vary depends on the configuration

IPC with IP65 protection with touch screen, 12.1" display, enclosed housing.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

VMT - mobility made easy!
The VMT 3012 IXPA is a powerful terminal PC with touch screen and front USB, which is installed in elegant, rugged aluminum die-cast housing with a plastic screen. The terminal is supplied with a software keyboard as standard. The software keyboard provides all the alphanumeric keys of a standard keyboard. In addition, you can switch to a separate numeric keypad.
The VMT 3012 IXPA has a high-resolution 12.1" color TFT display with a resolution of 800 x 600 pixels.
Special features of the flat terminal include the high degree of protection (IP65) and easy and direct mounting on the machine.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2701437
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRBBAC -
GTIN 4046356751735
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,300 KGM
Tullitariffinumero 84714100

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Ajankohtaista tietoa

Tilaa Phoenix Contactin uutiskirje.

Uutiskirje
Tilaa uutiskirje
  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje