Industrial PC - VMT 3008 AST 01 - 2701053

IPC with IP65 protection with touchscreen, 8" display, enclosed housing.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

VMT - Mobility made easy!
The VMT 3008 is a powerful terminal PC with touchscreen, which is installed in an elegant, rugged aluminum die-cast housing with a plastic screen. The terminal is supplied with a software keyboard as standard. The software keyboard provides all the alphanumeric keys of a standard keyboard. In addition, you can switch to a separate numeric keypad.
The VMT 3008 has a high-resolution 8" color TFT display with a resolution of 800 x 480 pixels.
The flat terminal is characterized in particular by its high degree of protection (IP65) and how simple and easy it is to mount onto the machine. With a power supply of 19 - 29 V, the VMT 3008 is ideal for mobile applications.
Options for assembly include fixing brackets (left and right), table stand, Vesa standard or Rittal bracket connection adapter.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2701053
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRBBAC -
GTIN 4046356690072
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,100 KGM
Tullitariffinumero 84714100

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje