Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SMCS 14TX/2FX - 2700997

Ethernet Smart Managed Compact Switch with 14 10/100 Mbps RJ45 ports and two 100 Mbps FX-SC multi-mode ports

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Tuotteen kuvaus

The Smart Managed Compact Switch (SMCS) is an Ethernet switch suitable for industrial applications with 14 Fast Ethernet ports in RJ45 format and two fiber optic ports in SC multi-mode format.

Edut

  • Web-based management, SNMP
  • Extended temperature range
  • VLANs
  • MRP (client and master)
  • SNMP
  • RSTP
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2700997
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNN122 -
Luettelosivu Sivu 415 (C_6_2017)
GTIN 4046356692014
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 328,000 GRM
Tullitariffinumero 85176200