Connector set - IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - 2700720

Connector set, consisting of four Inline plugs with integrated discharge electronics

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Plug set, consisting of four Inline plugs with integrated discharge electronics.
It optimizes the diagnostic options and fault detection of your safety application in the case of operating external cable capacitances or capacitive sensors at PSDI inputs.

Edut

  • A total of up to 500 m of cable can be connected

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2700720
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNA42Z -
Luettelosivu Sivu 297 (C_6_2017)
GTIN 4046356651493
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 121,800 GRM