Wireless module - FL WLAN 5100 - 2700718

WLAN access point, client, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequency 2.4 GHz, 5 GHz, IP20, connections: COMBICON for 10 ...36 V DC, 2x RJ45 for LAN, central cluster management, WBM, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES, connections for 3 antennas (MIMO technology)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2700718
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNN2W4 -
Luettelosivu Sivu 452 (C_6_2017)
GTIN 4046356625395
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 563,000 GRM
Tullitariffinumero 85176200