Panel PC - VMT 3015 KG 01 CLIENT - 2700652

The illustration can vary depends on the configuration

IPC with IP65 protection with touch screen, 15" LED display, enclosed housing.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

VMT - Mobility made easy! The VMT 3015 is a powerful terminal PC with a touchscreen and front USB which is installed in an attractive, rugged aluminum die-cast housing with a plastic screen. Standard delivery of the terminal includes a software keyboard. All of the alphanumeric keys found on a standard keyboard are on the software keyboard. In addition, it is possible to switch to a separate numeric keypad. The VMT 3015 has a high-resolution 15" color TFT display with a resolution of 1024 x 768 pixels. The flat terminal is characterized in particular by its high protection class (IP65) and how simple and easy it is to mount onto the machine. With a power supply of 19 - 29 V, the VMT 3015 is especially suited to mobile use. Options for assembly include fixing brackets (left and right), table stand, Vesa standard or Rittal bracket connection adapter. ***The general user manual is in the download area for article 2913674 VMT 3015.***

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2700652
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRBBAC -
GTIN 4046356609029
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,500 KGM
Tullitariffinumero 84714100

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Ajankohtaista tietoa

Tilaa Phoenix Contactin uutiskirje.

Uutiskirje
Tilaa uutiskirje
  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje