Coupling relay - PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SC - 2700581

Coupling relay for SIL 3 high and low-demand applications, couples digital signals to the I/O, 24 V ... 230 V wide-range input, 2 enabling current paths (1x up to 60 V, 1x up to 250 V) 1 confirmation current path, safe state off applications, plug-in screw terminal block

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Up to SIL 3 according to IEC 61508
  • Forcibly guided contacts according to EN 50205
  • Easy proof test according to IEC 61508
  • Slim design
  • Wide-range input
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2700581
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNA182 -
GTIN 4046356916066
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 157,280 GRM
Tullitariffinumero 85364900
Alkuperämaa DE (Saksa)