Safety relays - PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SC - 2700553

Safety relay for monitoring non-equivalent signal generators up to SILCL 3, Cat. 4, PL e, 2-channel, non-equivalent operation, automatic or manual, monitored start, 3 enabling current paths, US = 24 V DC, plug-in screw terminal block

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Up to Cat.4/PL e according to ISO 13849-1, SILCL 3 according to IEC 62061
  • Low housing width of just 12.5 mm
  • Two-channel non-equivalent control
  • 3 enabling current paths, 1 digital signal output
  • Manually monitored and automatic activation in a single device
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2700553
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNA181 -
Luettelosivu Sivu 256 (C_6_2017)
GTIN 4046356912747
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 176,300 GRM
Tullitariffinumero 85371098