Safety relays - PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC - 2700540

Safety relay for emergency stop and safety doors up to SILCL 3, Cat. 4, PL e, 1 or 2-channel operation, automatic or manual, monitored start, cross-circuit detection, 3 enabling current paths, US = 24 V DC, plug-in screw terminal block

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Up to Cat.4/PL e according to ISO 13849-1, SILCL 3 according to IEC 62061
  • Low housing width of just 12.5 mm
  • Two-channel control
  • 3 enabling current paths, 1 digital signal output
  • Manually monitored and automatic activation in a single device
  • Cross-circuit detection
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2700540
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNA181 -
Luettelosivu Sivu 254 (C_6_2017)
GTIN 4046356912716
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 177,000 GRM
Tullitariffinumero 85371098