Termination resistor - FL LCX 50-OHM-SMA - 2700425

The termination resistor is screwed onto an unused antenna connection of a WLAN device, e.g., in leaky wave applications. This terminates the connection with the correct impedance and prevents undesirable emission.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Note:
In order to screw the FL LCX 50-OHM-SMA termination resistor onto the antenna port (RSMA) of the following devices:FL WLAN 24 AP 802-11 (Order No. 2884075)FL WLAN 24 EC 802-11 (Order No. 2884130)FL WLAN 24 DAP 802-11 (Order No. 2884279)FL WLAN 230 AP 802-11 (Order No. 2884444)The RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F adapter (Order No. 2884538) is also required.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2700425
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNN2Z3 -
Luettelosivu Sivu 131 (AX_2011)
GTIN 4046356549493
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,900 GRM
Tullitariffinumero 85366910