Distributed I/O device - AXL E IOL AI1 U M12 S - 2700336

Axioline E-IO-Link/analog converter for connecting an analog sensor, 0 V ... 10 V, M12 fast connection technology, straight version

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Straight version
  • 1 IO-Link interface
  • 1 analog input
  • Connection of the sensor in 3-wire technology
  • Voltage range: 0 V ... 10 V
  • IO-Link and sensor connections via M12 connectors
  • FE connection for local connection to functional earth ground
  • Supply of the module electronics and the sensor via the IO-Link interface of the IO-Link master
  • Diagnostic indicator
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2700336
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRI7Z5 -
GTIN 4046356782623
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 34,000 GRM
Tullitariffinumero 85176200
Alkuperämaa DE (Saksa)