Distributed I/O device - AXL E IOL AO1 U M12 R - 2700278

Axioline E-IO-Link/analog converter for connecting an analog actuator, 0 V ... 10 V, M12 fast connection technology, angled version

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Angled version
  • 1 IO-Link interface
  • 1 analog output
  • Connection of the actuator in 3-wire technology
  • Voltage range: 0 V ... 10 V
  • IO-Link and actuator connections via M12 connectors
  • FE connection for local connection to functional earth ground
  • Supply of the module electronics and the actuator via the IO-Link interface of the IO-Link master
  • Diagnostic indicator
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2700278
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRI7Z5 -
GTIN 4046356782593
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 34,000 GRM
Tullitariffinumero 85176200
Alkuperämaa DE (Saksa)