Electronic housing - UM 72-PROFIL 1,7CM GN - 2697660

Ei kuvaa käytettävissä

Panel mounting base, Lower part, color: green, width: 17 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Fast assembly on standard NS 35 or NS 32 DIN rails
  • Inexpensive as a result of reducing the number of separate housing parts
  • Wide range of options for external conductor connection
  • Flexible size and shape
  • High degree of mechanical stability by screwing the lateral elements to the profile
  • The modules can be marked with Phoenix Contact marking material using the marking grooves in the press-drawn section

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2697660
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHDBA -
GTIN 4017918995881
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,983 GRM
Tullitariffinumero 39162000