Electronic housing - ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY DA8D01 - 2695073

Ei kuvaa käytettävissä

Upper part, color: light gray, width: 22.5 mm, height: 51.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • ME...TBUS connector with 5 parallel contacts can be snapped onto DIN rails to save space
  • Gold contacts for data transmission and power supply (125 V, 8 A)
  • When a device is unplugged from the system as a whole, the signal chain is not interrupted– Supply via standard MINI COMBICON plug

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2695073
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHAAD -
GTIN 4046356417303
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 19,510 GRM
Tullitariffinumero 85472000