Inline function terminal - IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A - 2693033

Ei kuvaa käytettävissä

Inline boost terminal for the communications power UL of 0.8 A, without accessories

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

The terminal is designed for use within an Inline station.
If the maximum load of the bus coupler for the communications power (UL) is reached, this terminal can be used to provide this voltage again.
To do this, apply a 24 V DC voltage (U24V) to the terminal. The communications power (UL) is generated from this voltage.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2693033
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4046356447423
Tullitariffinumero 85389091