Bus coupler - IL PN BK DI8 DO4 2TX/NC - 2692649

PROFINET bus coupler, 8 inputs, 24 V DC, 4 outputs, 24 V DC, without I/O connectors.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

The bus coupler for the PROFINET protocol has 4 digital outputs and 8 digital inputs.

Edut

  • Up to 61 terminals (16 PCP devices) can be connected
  • Approved for PROFIsafe applications
  • 8 digital inputs, 4 digital outputs onboard
  • Automatic speed detection of the system bus

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2692649
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DREBAD -
GTIN 4046356355735
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 304,400 GRM
Tullitariffinumero 85176200