Touch panel - TPM 3105 - 2404520

Similar figure

Maritime-Touch panel with 26.4 cm/10.4" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 colors, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: Visu+ / Movicon™ / MicroBrowser. (bus system: without / DualCAN)

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Light-absorbing front plates
  • Dimmable backlight
  • Certified compass safe distance according to DIN EN 60945
  • Acoustic warning from integrated horn
  • Flexible communication, even with third-party systems
  • Floating output for external sensors

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2404520
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCBBC -
Luettelosivu Sivu 49 (C_6_2017)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,100 KGM
Tullitariffinumero 84714100