Industrial PC - VMT 7015 MB 06 - 2404150

Similar figure

Industrial PC with 38.1 cm/15" TFT-display (analog resistive (polyester)), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 16.2 million colors, Intel® Atom™ E3827 1.75 GHz, COM 1 (RS-232), 4x USB 2.0 (1x USB on the front with IP65 cover (can be deactivated via software)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, without operating system and user software: without user software. (bus system:)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2404150
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRBBAC -
GTIN 4055626347394
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,300 KGM