Monitor - BL FPM 18.5 - 2402981

IP65-rated, 18.5-inch, flat-panel LCD monitor with projective capacitive touch screen

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Tuotteen kuvaus

The Basicline BL FPM 18.5 is an industrial flat-panel monitor that can be used in applications where a remote display location is required.

Edut

  • 18.5-inch display
  • DisplayPort 1.2, VGA, and DVI-I input ports
  • Integrated configuration buttons
  • Ambient operating temperatures from -10°C to 60°C
  • 18.5-inch touch screen display

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2402981
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRBABD -
Luettelosivu Sivu 42 (C_6_2017)
GTIN 4055626202303
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7 150,000 GRM
Tullitariffinumero 85299020
Alkuperämaa TW (Taiwan)