Industrial PC - VMT 7010 ZF 01 - 2402933

Similar figure

Industrial PC with 26.4 cm/10.4" TFT-display (Resistive industrial touch screen), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 16.2 million colors, Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 3x USB 2.0, 1x USB 2.0 on the front with IP65 cover (can be deactivated via software), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows 7 Ultimate 32 bit (multi-language) and user software: without user software. (bus system:)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2402933
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRBBAC -
GTIN 4055626166896
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,900 KGM
Tullitariffinumero 84714100