Panel PC - PPC 7015 WEINIG 029 - 2402827

Similar figure

Panel PC with 39.05 cm/15.4" TFT-display (Resistive industrial touch screen),  1280 x 800 Pixel (WXGA) , Intel® Celeron® 2002E 1.5 GHz,  COM 1 (RS-232), 5 x USB, 1 x USB on the front with IP65 cover (can be deactivated via software),  3x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45,  Windows 7 Ultimate 32 bit (multi-language) and user software: without user software.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2402827
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRBBAB -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4055626150673
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,000 KGM
Tullitariffinumero 84714100