Touch panel - TP 3154W - 2402631

Similar figure

Touch panel with 39.12 cm / 15.4"-TFT-display (analog resistive (polyester)), 1280 x 800 Pixel(s) (WXGA), 16.7 million colors, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: Visu+ / AX OPC Server. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2402631
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCABC -
Luettelosivu Sivu 21 (C_6_2017)
GTIN 4055626246406
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 900,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100