Panel PC - PPC 7015 WEINIG 028 - 2402621

Similar figure

Panel PC with 39.05 cm/15.4" TFT-display (Resistive industrial touch screen), 1280 x 800 Pixel(s) (WXGA), Intel® Core™ i5-4400E 2.7 GHz, COM 1 (RS-232), 5 x USB, 1 x USB on the front with IP65 cover (can be deactivated via software), 3x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows 7 Ultimate 32 bit (multi-language) and user software: without user software. (bus system:)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2402621
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRBBAB -
GTIN 4055626141466
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,500 KGM
Tullitariffinumero 84714100