Touch panel - TP057BTV/000309004 S00112 - 2401695

Touch panel with 14.5 cm/5.7" TFT active-display (analog resistive (polyester)), 640 x 480 Pixel(s) (VGA), 262144 colors, Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401695
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCABA -
GTIN 4055626458359
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 800,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100