Touch panel - TP57AT-01/7B2189 S00004 - 2401691

Similar figure

Touch panel with 14.5 cm (5.7") graphics-capable TFT display, 256 colors, 320 x 240 pixels, 1 x Ethernet, 1 x CANopen®, 2 x USB, foil print German/English, including flat gasket (0202217), degree of protection IP66 (front), IP20 (back)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401691
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCCAA -
GTIN 4055626444369
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 690,000 GRM