Touch panel - TP070SKW/200614041 S00071 - 2401676

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Projective-capacitive (PCAP)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  16.7 million colors , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-232/422/485),  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 and user software: TSvisIT. (bus system: DualCAN)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401676
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCADE -
GTIN 4055626397030
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,300 KGM
Tullitariffinumero 84714100