Touch panel - TPM121ZTM-12/800730904 S00061 - 2401672

Similar figure

Touch panel with 30.7 cm / 12.1" TFT-display (Analog resistive (polyester)),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  262144 colors , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-232/485),  2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45,  Windows CE 6.0 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401672
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCBBC -
GTIN 4055626379494
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,300 KGM