Touch panel - TPM121XIT-12/3203C3600 S00006 - 2401625

Similar figure

Touch panel with 30.7 cm / 12.1" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 colors , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401625
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626295206
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,500 KGM
Tullitariffinumero 84714100