Touch panel - TP090ATW/107020000 S00093 - 2401624

Similar figure

Touch panel with 22.9 cm/9" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 65536 colors, ARM9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: CODESYS. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401624
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626292861
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 300,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100