Touch panel - TP070ATW/107220000 S00003 - 2401613

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 65536 colors, ARM9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT / TSDiag. (bus system: PROFIBUS DP)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401613
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626282985
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 000,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100