Touch panel - TP104XIT-10/3051C240 S00092 - 2401567

Similar figure

Touch panel with 26.4 cm/10.4" TFT-display (analog resistive (polyester)), 640 x 480 Pixel(s) (VGA), 262144 colors, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1x COM (RS-232), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: CODESYS. (bus system: PROFIBUS MASTER)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401567
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626295916
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 161,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100