Touch panel - TP65XIT-10/3051C240 S00094 - 2401566

Similar figure

Touch panel with 16.5 cm/6.5" TFT-display (analog resistive (polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 colors , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1x COM (RS-232), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: CODESYS. (bus system: PROFIBUS MASTER)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401566
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626295893
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 300,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100