Touch panel - TPE070ACW/107060020 S00125 - 2401564

Similar figure

Rugged-Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 16.7 million colors, ARM9, 184 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401564
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCADZ -
GTIN 4055626309385
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100