Touch panel - TP057ZTV/400320002 S00064 - 2401556

Similar figure

Touch panel with 14.5 cm/5.7" TFT active-display (Resistive industrial touch screen),  640 x 480 Pixel (VGA),  262144 colors , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45,  Windows CE 6.0 and user software: Visu+. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401556
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626268910
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 800,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100