Touch panel - TP121SKM200114041 S00127 - 2401554

Similar figure

Touch panel with 30.7 cm / 12.1" TFT-display (Projective-capacitive (PCAP)), 1280 x 800 Pixel(s) (WXGA), 65536 colors, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: IniNet Browser. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401554
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626228891
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 700,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100