Touch panel - TP121STM/100130003 S00071 - 2401545

Similar figure

Touch panel with 30.7 cm / 12.1" TFT-display (Resistive industrial touch screen),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  65536 colors , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 and user software: TSvisIT. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401545
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAD -
GTIN 4055626198125
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,700 KGM
Tullitariffinumero 84714100