Touch panel - TPM105XIT-10/3203C2400 S00092 - 2401532

Similar figure

Touch panel with 26.4 cm/10.4" TFT-display (Resistive industrial touch screen),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 colors , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB host 1.1,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 and user software: CODESYS. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401532
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626199771
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,900 KGM
Tullitariffinumero 84714100