Touch panel - TP121ZTS/400720002 S00060 - 2401508

Similar figure

Touch panel with 30.7 cm / 12.1" TFT-display (Resistive industrial touch screen), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 colors, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401508
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626176055
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,500 KGM
Tullitariffinumero 84714100