Panel PC - TP121GTS/700330004 S00103 - 2401448

Panel PC with 30.7 cm / 12.1" TFT-display (Analog resistive (polyester)),  800 x 600 Pixel ,  262144 colors , AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz,  4x USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401448
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626157627
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2 400,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100