Touch panel - TP121XIT-10/3101C240 S00105 - 2401437

Similar figure

Touch panel with 30.7 cm / 12.1" TFT-display (Resistive industrial touch screen), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 colors , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Visu+ / AX OPC Server / TSDiag. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401437
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626157474
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2 500,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100