Panel PC - TP070GKW/700331694 S00103 - 2401428

Similar figure

Panel PC with 17.8 cm/7" TFT-display (Projective-capacitive, single-touch control), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 262144 colors, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401428
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626148137
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 520,000 GRM