Touch panel - TP43AT/742070 S00093 - 2401427

Similar figure

Touch panel with 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analog resistive (polyester)), 480 x 272 Pixel(s) (WQVGA), 65536 colors, ARM9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: CODESYS. (bus system: CAN)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401427
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626148144
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 KGM