Touch panel - 81275,100 S00095 - 2401419

Similar figure

Touch panel with 14.5 cm/5.7" TFT active-display (Resistive industrial touch screen),  320 x 240 Pixel (QVGA),  262144 colors , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB host 1.1,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 and user software: CODESYS. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401419
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626148199
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 KGM