Touch panel - TPM70AT/022360 S00001 - 2401413

Similar figure

Maritime-Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 65536 colors, ARM9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401413
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626148212
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 KGM