Touch panel - TP57AT/702000 S00045 - 2401398

Similar figure

Touch panel with 14.5 cm/5.7" TFT active-display (analog resistive (polyester)), 320 x 240 Pixel(s) (QVGA), 65536 colors, ARM9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401398
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626148267
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 KGM