Touch panel - TP105XIT-10/3101C240 S00092 - 2401363

Similar figure

Touch panel with 26,4 см / 10,4"-TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 colors, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: CODESYS. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401363
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626148946
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 KGM