Key panel - BT104XIT/3117C3090 S00006 - 2401345

Similar figure

Key panel with 26.4 cm/10.4" TFT-display (without), 640 x 480 Pixel(s) (VGA), 262144 colors, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: MPI)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401345
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626103914
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 161,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100