Touch panel - 81299,501 S00001 - 2401343

The figure shows the standard item

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Resistive industrial touch screen), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 65536 colors, ARM9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: MPI)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401343
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626095608
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 000,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100